Bockrollen / Serie BK-GSPO / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BK-GSPO / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 90 mm



Die Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 90 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BK-GSPO 65K

Teilenummer
BK-GSPO 65K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.50 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 111 Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 80 Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Bockrolle
Gesamthöhe(mm) 90 Gewicht(g) 632 Raddurchmesser(mm) 65
Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore D Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 350 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 350

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BK-GSPO / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BK-GSPO 65K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-GSPO 65K.

Technischer Support