Bockrollen / Serie BKPA-POA / Lochplatte

Bockrollen / Serie BKPA-POA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 185 mm



Die Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 111 und 185 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKPA-POA 80G
BKPA-POA 100G
BKPA-POA 100K
BKPA-POA 125G
BKPA-POA 125K
BKPA-POA 150G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

17.58 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.00-125Gleitlager1113528032-25120

18.61 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-125Gleitlager13640410032-25120

29.22 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-100Kugellager (C)13646210030-20120

23.73 €

1 7 Arbeitstage 13080.01 bis 140.00Leitfähigkeit100Gleitlager16147812532-25120

32.78 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-100Kugellager (C)16153412530-20120

46.95 €

1 7 Arbeitstage 13080.01 bis 140.00Leitfähigkeit100Gleitlager18562415032-25110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 90
Plattenbreite W(mm) 66 Radbreite B(mm) 32 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag schwarz
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support