Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 136 - 161 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 136 und 161 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BKPA-POES 102KF-SG |
BKPA-POES 127KF-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 136 | 522 | 100 | ||
44.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 220.01 bis 320.00 | - | 161 | 626 | 125 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 155 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Plattenlänge L(mm) | 90 | Plattenbreite W(mm) | 66 | Rollen-Ø D(mm) | 125 |
Radbreite B(mm) | 32 | Lagermodell | Kugellager (C) | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle | Radbreite(mm) | 32 |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 55 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 | Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) | 120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften