Bockrollen / Serie BK-PATH / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BK-PATH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 155 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 110 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK-PATH 80G
BK-PATH 80KF
BK-PATH 80KF-ELS
BK-PATH 100KF-1
BK-PATH 100KF-1-ELS
BK-PATH 100KF-3
BK-PATH 100KF-3-ELS
BK-PATH 125KF-1
BK-PATH 125KF-1-ELS
BK-PATH 125KF-3
BK-PATH 125KF-3-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Laufbelag Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

24.48 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-10085125Gleitlager11050180dunkelgrau-25150

28.50 €

1 7 Arbeitstage 16135.01 bis 80.00Leitfähigkeit10085125Kugellager (C)11053280grau-20150

40.88 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-10085125Kugellager (C)11053880dunkelgrau-20100

38.75 €

1 7 Arbeitstage 155140.01 bis 220.00Leitfähigkeit10085125Kugellager (C)130622100dunkelgrau-20200

54.63 €

1 7 Arbeitstage 110140.01 bis 220.00-1008580Kugellager (C)130634100dunkelgrau-20130

41.38 €

1 7 Arbeitstage 110140.01 bis 220.00-14011080Kugellager (C)130728100dunkelgrau-20200

57.26 €

1 7 Arbeitstage 11080.01 bis 140.00Leitfähigkeit14011080Kugellager (C)130732100dunkelgrau-20130

37.95 €

1 5 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-10085100Kugellager (C)155736125dunkelgrau-20250

58.85 €

1 7 Arbeitstage 13635.01 bis 80.00Leitfähigkeit10085100Kugellager (C)155736125dunkelgrau-20160

45.38 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-140110100Kugellager (C)155864125dunkelgrau-20250

66.28 €

1 7 Arbeitstage 13635.01 bis 80.00Leitfähigkeit140110100Kugellager (C)155873125dunkelgrau-20160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radbreite B(mm) 32
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 94 Shore A Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support