Bockrollen / Serie BKPA-VPA / Lochplatte

Bockrollen / Serie BKPA-VPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 185 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 111 und 185 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKPA-VPA 80G
BKPA-VPA 80G-FA
BKPA-VPA 80K
BKPA-VPA 80K-EL
BKPA-VPA 80K-EL-FA
BKPA-VPA 80K-FA
BKPA-VPA 101G
BKPA-VPA 101G-FA
BKPA-VPA 101K
BKPA-VPA 101K-EL
BKPA-VPA 101K-EL-FA
BKPA-VPA 101K-FA
BKPA-VPA 125G
BKPA-VPA 125G-FA
BKPA-VPA 125K
BKPA-VPA 125K-EL
BKPA-VPA 125K-EL-FA
BKPA-VPA 125K-FA
BKPA-VPA 126G
BKPA-VPA 126G-FA
BKPA-VPA 126K
BKPA-VPA 126K-EL
BKPA-VPA 126K-EL-FA
BKPA-VPA 126K-FA
BKPA-VPA 150G
BKPA-VPA 150G-FA
BKPA-VPA 150K
BKPA-VPA 150K-EL
BKPA-VPA 150K-EL-FA
BKPA-VPA 150K-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Werkstoff (Details) Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

19.85 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Leitfähigkeit10037GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 61113808025graujaja80

24.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Leitfähigkeit10037GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 61113908025graujaja80

23.35 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00-10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 61114248025graujaja80

28.16 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00-10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen1114568025schwarzneinnein60

33.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Leitfähigkeit10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen1114288025schwarzneinnein60

28.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Leitfähigkeit10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 61114448025graujaja80

23.74 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-12525GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 613653210032graujaja110

29.57 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-12525GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 613655010032graujaja110

27.23 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16135.01 bis 80.00Leitfähigkeit12525KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 613657410032graujaja110

34.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16135.01 bis 80.00Leitfähigkeit12525KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen13655710032schwarzneinnein80

39.86 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-12525KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen13658210032schwarzneinnein80

33.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 613661010032graujaja110

27.60 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-12532GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 616159712525graujaja100

33.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-12532GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 616165112525graujaja100

30.78 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Leitfähigkeit12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 616164212525graujaja100

38.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Leitfähigkeit12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen16163012525schwarzneinnein75

44.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen16168212525schwarzneinnein75

36.61 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00-15030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 616169212525graujaja100

28.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00-15030GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 616165612532graujaja120

34.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00-15030GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 616168012532graujaja120

32.03 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00Leitfähigkeit15030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 616170612532graujaja120

40.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00Leitfähigkeit15030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen16165212532schwarzneinnein95

45.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung18580.01 bis 140.00-15030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen16169012532schwarzneinnein95

37.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00-8025KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 616178012532graujaja120

55.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 618581415030graujaja110

62.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 618589415030graujaja110

60.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit8025KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 618586615030graujaja110

80.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit8025KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen18580415030schwarzneinnein100

87.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00-8025KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen18587615030schwarzneinnein100

67.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00-10037KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 618593815030graujaja110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 90 Plattenbreite W(mm) 66
Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support