Bockrollen / Serie BK-PO / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie BK-PO / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 155 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK-PO 75G
BK-PO 75G-FA
BK-PO 75R
BK-PO 75R-FA
BK-PO 75XR
BK-PO 75XR-FA
BK-PO 82G
BK-PO 82G-FA
BK-PO 82K
BK-PO 82KA-FA
BK-PO 82R
BK-PO 82R-FA
BK-PO 82XR
BK-PO 82XR-FA
BK-PO 100G-1
BK-PO 100G-1-ELS
BK-PO 100G-1-ELS-FA
BK-PO 100G-1-FA
BK-PO 100G-3
BK-PO 100G-3-ELS
BK-PO 100G-3-ELS-FA
BK-PO 100G-3-FA
BK-PO 100KA-1
BK-PO 100KA-1-ELS
BK-PO 100KA-1-ELS-FA
BK-PO 100KA-1-FA
BK-PO 100KA-3
BK-PO 100KA-3-ELS
BK-PO 100KA-3-ELS-FA
BK-PO 100KA-3-FA
BK-PO 100R-1
BK-PO 100R-1-FA
BK-PO 100R-3
BK-PO 100R-3-FA
BK-PO 100XR-1
BK-PO 100XR-1-FA
BK-PO 100XR-3
BK-PO 100XR-3-FA
BK-PO 125G-1
BK-PO 125G-1-ELS
BK-PO 125G-1-ELS-FA
BK-PO 125G-1-FA
BK-PO 125G-3
BK-PO 125G-3-ELS
BK-PO 125G-3-ELS-FA
BK-PO 125G-3-FA
BK-PO 125KA-1
BK-PO 125KA-1-ELS
BK-PO 125KA-1-ELS-FA
BK-PO 125KA-1-FA
BK-PO 125KA-3
BK-PO 125KA-3-ELS
BK-PO 125KA-3-ELS-FA
BK-PO 125KA-3-FA
BK-PO 125R-1
BK-PO 125R-1-FA
BK-PO 125R-3
BK-PO 125R-3-FA
BK-PO 125XR-1
BK-PO 125XR-1-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

19.91 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-100858037Gleitlager1084527532natur-weißnatur-weiß-25200

26.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-100858037Gleitlager1084747532natur-weißnatur-weiß-25200

27.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-100858037Rollenlager1084827532natur-weißnatur-weiß-25200

34.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-100858037Rollenlager1085207532natur-weißnatur-weiß-25200

30.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-100858037Rollenlager1084837532natur-weißnatur-weiß-25200

37.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-100858037Rollenlager1085217532natur-weißnatur-weiß-25200

24.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858040Gleitlager1105148037natur-weißnatur-weiß-25230

31.83 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510032Gleitlager1105548037natur-weißnatur-weiß-25230

40.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197320.01 bis 485.00Aluminium-1008515050Kugellager1105948037natur-weißnatur-weiß-20250

47.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510032Kugellager1106348037natur-weißnatur-weiß-20250

34.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510032Rollenlager1105568037natur-weißnatur-weiß-25230

41.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510032Rollenlager1105968037natur-weißnatur-weiß-25230

38.18 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510032Rollenlager1105608037natur-weißnatur-weiß-25230

45.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510032Rollenlager1106008037natur-weißnatur-weiß-25230

32.77 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008510037Gleitlager13055910037natur-weißnatur-weiß-25280

48.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008510037Gleitlager13055610037graugrau-25280

57.11 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008510037Gleitlager13065210037graugrau-25280

41.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008510037Gleitlager13064210037natur-weißnatur-weiß-25280

35.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011010037Gleitlager13067210037natur-weißnatur-weiß-25280

50.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011010037Gleitlager13067710037graugrau-25280

59.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit14011010037Gleitlager13076210037graugrau-25280

44.19 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit14011010037Gleitlager13059010037natur-weißnatur-weiß-25280

37.07 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008510037Kugellager (C)13059410037natur-weißnatur-weiß-20280

52.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008510037Kugellager (C)13057810037graugrau-20280

61.42 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008510037Kugellager (C)13067310037graugrau-20280

45.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008510037Kugellager (C)13066210037natur-weißnatur-weiß-20280

39.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011010037Kugellager (C)13069710037natur-weißnatur-weiß-20280

55.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011010037Kugellager (C)13069710037graugrau-20280

64.05 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011010037Kugellager (C)13079210037graugrau-20280

48.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011010037Kugellager (C)13078310037natur-weißnatur-weiß-20280

35.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008510037Rollenlager13058010037natur-weißnatur-weiß-25280

44.19 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008512540Rollenlager13067610037natur-weißnatur-weiß-25280

38.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit14011012540Rollenlager13070210037natur-weißnatur-weiß-25280

46.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit14011012540Rollenlager13061810037natur-weißnatur-weiß-25280

39.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008512540Rollenlager13058810037natur-weißnatur-weiß-25280

47.92 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008512540Rollenlager13067610037natur-weißnatur-weiß-25280

41.77 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit14011012540Rollenlager13070710037natur-weißnatur-weiß-25280

50.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit14011012540Rollenlager13078310037natur-weißnatur-weiß-25280

32.35 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008512540Gleitlager15566212540natur-weißnatur-weiß-25300

51.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008512540Gleitlager15568812540graugrau-25300

60.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008512540Gleitlager15587612540graugrau-25300

42.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008512540Gleitlager15583612540natur-weißnatur-weiß-25300

39.79 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011012540Gleitlager15578012540natur-weißnatur-weiß-25300

58.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011012540Gleitlager15581212540graugrau-25300

68.23 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit14011012540Gleitlager15599912540graugrau-25300

49.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit14011012540Gleitlager15596712540natur-weißnatur-weiß-25300

38.92 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008512540Kugellager (C)15569112540natur-weißnatur-weiß-20300

57.67 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008512540Kugellager (C)15568812540graugrau-20300

67.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008512540Kugellager (C)15587212540graugrau-20300

48.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008512540Kugellager (C)15584912540natur-weißnatur-weiß-20300

46.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011012540Kugellager (C)15580712540natur-weißnatur-weiß-20300

65.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011012540Kugellager (C)15580812540graugrau-20300

74.79 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011012540Kugellager (C)15599012540graugrau-20300

56.04 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011012540Kugellager (C)15599012540natur-weißnatur-weiß-20300

36.74 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008512540Rollenlager15570412540natur-weißnatur-weiß-25300

46.42 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-100857532Rollenlager15586712540natur-weißnatur-weiß-25300

44.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1401107532Rollenlager15582212540natur-weißnatur-weiß-25300

53.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1401107532Rollenlager15599012540natur-weißnatur-weiß-25300

40.46 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-100857532Rollenlager15570312540natur-weißnatur-weiß-25300

50.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-100857532Rollenlager15585412540natur-weißnatur-weiß-25300

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support