Bockrollen / Serie BK-POES / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie BK-POES / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 mm



Die Bockrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 110 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BK-POES 80KF-SG

Teilenummer
BK-POES 80KF-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.87 €

1 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 130 Lastbereich(daN) 140.01 bis 220.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Kugellager (C)
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle
Gesamthöhe(mm) 110 Gewicht(g) 567 Raddurchmesser(mm) 80
Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 55 Shore A Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 110

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BK-POES / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BK-POES 80KF-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-POES 80KF-SG.

Technischer Support