Bockrollen / Serie BK-POTH / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie BK-POTH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 155 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 108 und 155 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK-POTH 75G
BK-POTH 75R
BK-POTH 100G-1
BK-POTH 100G-1-FA
BK-POTH 100G-3
BK-POTH 100G-3-FA
BK-POTH 100KA-1
BK-POTH 100KA-1-FA
BK-POTH 100KA-3
BK-POTH 100KA-3-FA
BK-POTH 100R-1
BK-POTH 100R-1-FA
BK-POTH 100R-3
BK-POTH 100R-3-FA
BK-POTH 125G-1
BK-POTH 125G-1-FA
BK-POTH 125G-3
BK-POTH 125G-3-FA
BK-POTH 125KA-1
BK-POTH 125KA-1-FA
BK-POTH 125KA-3
BK-POTH 125KA-3-FA
BK-POTH 125R-1
BK-POTH 125R-1-FA
BK-POTH 125R-3
BK-POTH 125R-3-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

41.69 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.001008510035Gleitlager1085537537-25200

43.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.001008510035Rollenlager1085677537-25200

41.10 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.001008510035Gleitlager13060710035-25300

49.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.001008510035Gleitlager13066610035-25300

43.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.0014011010035Gleitlager13072610035-25300

52.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.0014011010035Gleitlager13078310035-25300

43.66 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.001008510035Kugellager (C)13063210035-20300

52.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.001008512540Kugellager (C)13068610035-20300

46.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540Kugellager (C)13073410035-20300

55.09 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540Kugellager (C)13079110035-20300

43.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.001008512540Rollenlager13062910035-25300

52.49 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.001008512540Rollenlager13057810035-25300

46.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540Rollenlager13073410035-25300

55.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540Rollenlager13077610035-25300

42.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.001008512540Gleitlager15576112540-25350

52.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.001008512540Gleitlager15586212540-25350

50.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540Gleitlager15590412540-25350

59.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540Gleitlager155101012540-25350

46.68 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.001008512540Kugellager (C)15578512540-20350

56.36 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.00100857537Kugellager (C)15588312540-20350

54.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.001401107537Kugellager (C)15591312540-20350

63.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.0014011010035Kugellager (C)155101312540-20350

45.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.001008510035Rollenlager15580412540-25350

55.42 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.001008510035Rollenlager15589812540-25350

53.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.0014011010035Rollenlager15592512540-25350

62.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.0014011010035Rollenlager155103012540-25350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support