Bockrollen / Serie BKPXA-PO / Lochplatte

Bockrollen / Serie BKPXA-PO / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 111 und 161 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKPXA-PO 80G
BKPXA-PO 101G
BKPXA-PO 126G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)

46.24 €

1 7 Arbeitstage 35.01 bis 80.00Leitfähigkeit11132880

49.62 €

1 7 Arbeitstage 80.01 bis 140.00-136376100

64.12 €

1 7 Arbeitstage 80.01 bis 140.00-161462125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 161 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Plattenlänge L(mm) 90 Plattenbreite W(mm) 66 Rollen-Ø D(mm) 125
Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Bockrolle Radbreite(mm) 32
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D
Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 120

Technischer Support