Bockrollen / Serie BKRA-TPA / Lochplatte mit Rückenloch

Bockrollen / Serie BKRA-TPA / Lochplatte mit Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 158 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 158 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKRA-TPA 80G
BKRA-TPA 80G-ELS
BKRA-TPA 80KF
BKRA-TPA 80KF-ELS
BKRA-TPA 101G
BKRA-TPA 101G-ELS
BKRA-TPA 101KF
BKRA-TPA 101KF-ELS
BKRA-TPA 126G
BKRA-TPA 126G-ELS
BKRA-TPA 126KF
BKRA-TPA 126KF-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Radkörper Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

15.21 €

1 5 Arbeitstage 13335.01 bis 80.00Leitfähigkeit10032Gleitlager10827480silbergrau100

23.03 €

1 7 Arbeitstage 13335.01 bis 80.00Leitfähigkeit10032Gleitlager10828980schwarz65

19.80 €

1 5 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-10032Kugellager (C)10831780silbergrau100

27.61 €

1 7 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-12525Kugellager (C)10832680schwarz65

17.27 €

1 7 Arbeitstage 15835.01 bis 80.00Leitfähigkeit12532Gleitlager133336100silbergrau110

27.91 €

1 7 Arbeitstage 10880.01 bis 140.00-8032Gleitlager133346100schwarz70

23.68 €

1 5 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Leitfähigkeit8032Kugellager (C)133385100silbergrau110

34.32 €

1 7 Arbeitstage 10880.01 bis 140.00-8032Kugellager (C)133394100schwarz70

20.17 €

1 5 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Leitfähigkeit8032Gleitlager158411125silbergrau120

31.25 €

1 7 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-10032Gleitlager158429125schwarz80

26.49 €

1 5 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-10032Kugellager (C)158461125silbergrau120

37.57 €

1 7 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-10032Kugellager (C)158474125schwarz80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen
Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle Radbreite(mm) 32
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 85 Shore A
Farbe Laufbelag grau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support