Bockrollen / Serie BKRXA-PO / Lochplatte mit Rückenloch (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BKRXA-PO / Lochplatte mit Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 158 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 108 und 158 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKRXA-PO 80G
BKRXA-PO 101G
BKRXA-PO 126G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)

33.65 €

1 7 Arbeitstage 80.01 bis 140.00-10825980

36.23 €

1 7 Arbeitstage 80.01 bis 140.00-133294100

46.44 €

1 7 Arbeitstage 35.01 bis 80.00Leitfähigkeit158360125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 158 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Gleitlager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Bockrolle
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 120

Technischer Support