Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 158 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 158 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 108 | 35.01 bis 80.00 | - | 80 | 25 | Gleitlager | 108 | 264 | 80 | silbergrau | ja | 100 | ||
39.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 45 | Gleitlager | 108 | 269 | 80 | schwarz | ja | 65 | ||
39.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 45 | Kugellager (C) | 108 | 310 | 80 | silbergrau | nein | 100 | ||
47.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 140.01 bis 220.00 | - | 80 | 45 | Kugellager (C) | 108 | 316 | 80 | schwarz | nein | 65 | ||
35.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 158 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 125 | 32 | Gleitlager | 133 | 319 | 100 | silbergrau | ja | 110 | ||
45.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 108 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | 32 | Gleitlager | 133 | 327 | 100 | schwarz | ja | 70 | ||
44.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 108 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 80 | 32 | Kugellager (C) | 133 | 371 | 100 | silbergrau | nein | 110 | ||
54.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 108 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | 32 | Kugellager (C) | 133 | 385 | 100 | schwarz | nein | 70 | ||
40.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 108 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 80 | 32 | Gleitlager | 158 | 388 | 125 | silbergrau | ja | 120 | ||
51.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 133 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 32 | Gleitlager | 158 | 407 | 125 | schwarz | ja | 80 | ||
49.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 158 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | 25 | Kugellager (C) | 158 | 448 | 125 | silbergrau | nein | 120 | ||
60.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 158 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | 32 | Kugellager (C) | 158 | 475 | 125 | schwarz | nein | 80 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle | Radbreite(mm) | 32 |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 85 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Radkörper
rostfrei
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften