Bockrollen / Serie BK-SPO / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie BK-SPO / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 155 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK-SPO 75G
BK-SPO 75G-FA
BK-SPO 75K
BK-SPO 75K-FA
BK-SPO 80G
BK-SPO 80G-FA
BK-SPO 80K
BK-SPO 80K-FA
BK-SPO 100G-1
BK-SPO 100G-1-FA
BK-SPO 100G-3
BK-SPO 100G-3-FA
BK-SPO 100K-1
BK-SPO 100K-1-FA
BK-SPO 100K-3
BK-SPO 100K-3-FA
BK-SPO 125G-1
BK-SPO 125G-1-FA
BK-SPO 125G-3
BK-SPO 125G-3-FA
BK-SPO 125K-1
BK-SPO 125K-1-FA
BK-SPO 125K-3
BK-SPO 125K-3-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

26.26 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe100858037Gleitlager1085167532-25300

33.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung90220.01 bis 320.00Stahl100856540Gleitlager1085487532-25300

39.52 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe1008510038Kugellager1085917532-20300

46.44 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe1008512540Kugellager1086067532-20300

30.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe1008512540Gleitlager1105498037-25350

37.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe1008516050Gleitlager1105778037-25350

46.43 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe1008520050Kugellager1106288037-20350

53.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe1008510032Kugellager1106728037-20350

42.53 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe1008510037Gleitlager13065010037-25350

51.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe1008512540Gleitlager13072010037-25350

45.16 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011012540Gleitlager13076810037-25350

53.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011012540Gleitlager13083410037-25350

58.29 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe1008512540Kugellager13077210037-20350

67.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe1008512540Kugellager13083310037-20350

60.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011012540Kugellager13088310037-20350

69.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011012540Kugellager13094610037-20350

53.49 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe1008512540Gleitlager15584012540-25350

63.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe100857532Gleitlager15593612540-25350

60.91 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe1401107532Gleitlager15597412540-25350

70.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe1401107532Gleitlager155107912540-25350

71.55 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe100857532Kugellager155101012540-20350

81.24 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe100858037Kugellager155112812540-20350

78.98 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe1401108037Kugellager155113412540-20350

88.66 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe1401108037Kugellager155125612540-20350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D
Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support