Bockrollen / Serie BK-VSTH / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie BK-VSTH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 90 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt 90 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BK-VSTH 65K

Teilenummer
BK-VSTH 65K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.91 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 130 Lastbereich(daN) 140.01 bis 220.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle
Gesamthöhe(mm) 90 Gewicht(g) 804 Raddurchmesser(mm) 65
Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 250 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 250

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BK-VSTH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist BK-VSTH 65K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-VSTH 65K.

Technischer Support