Schwerlast-Bockrollen / Serie BKX-POBS / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BKX-POBS / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 245 mm



Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 130 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKX-POBS 100XKA-1
BKX-POBS 125XKA-1
BKX-POBS 125XKA-3
BKX-POBS 160XKA
BKX-POBS 200XKA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

139.47 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.001008510032Kugellager (C)13065610038200

142.65 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.001008512537Kugellager (C)15576212540250

157.73 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.0014011012537Kugellager (C)15590012540250

285.25 €

1 23 Arbeitstage 155220.01 bis 320.0014011012537Kugellager (CC)202200416050400

296.74 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.0014011012537Kugellager (CC)245246620050500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag blau
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support