Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 155 mm
BLICKLE hat diese Schwerlast-Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 130 und 155 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BKX-POH 102G-1 |
BKX-POH 102HXK-1 |
BKX-POH 125G-1 |
BKX-POH 125HXK-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 155 | Wärmebeständigkeit | 125 | 40 | Gleitlager | 130 | 626 | 100 | 38 | 300 | ||
137.32 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | - | 100 | 35 | Kugellager | 130 | 734 | 100 | 38 | 300 | ||
95.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | - | 100 | 35 | Gleitlager | 155 | 776 | 125 | 40 | 350 | ||
149.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | - | 100 | 35 | Kugellager | 155 | 950 | 125 | 40 | 350 |
Loading...
Lastbereich(daN) | 220.01 bis 320.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 85 | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | ja |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 85 Shore D | Farbe Laufbelag | natur |
Farbe Radkörper | natur | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | ja | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften