Schwerlast-Bockrollen / Serie BKX-POTH / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BKX-POTH / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 245 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 108 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKX-POTH 75G
BKX-POTH 75XR
BKX-POTH 100G-1
BKX-POTH 100KAD-1
BKX-POTH 100XR-1
BKX-POTH 125G-1
BKX-POTH 125G-3
BKX-POTH 125KAD-1
BKX-POTH 125KAD-3
BKX-POTH 125XK-1
BKX-POTH 125XK-3
BKX-POTH 150G
BKX-POTH 150XK
BKX-POTH 160G
BKX-POTH 160XK
BKX-POTH 200G
BKX-POTH 200XK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

110.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.001008512540Gleitlager1085567537ja-25200

115.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.001008512550Rollenlager1085707537ja-25200

89.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.001008512540Gleitlager13060010035ja-25300

93.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.001008512540Kugellager (C)13062510035nein-20300

95.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.001008515045Rollenlager13062410035ja-25300

96.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.001008515045Gleitlager15576012540ja-25350

111.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.0014011016045Gleitlager15589212540ja-25350

102.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.001008516045Kugellager (C)15577812540nein-20350

117.24 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehr14011020050Kugellager (C)15591012540nein-20350

139.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehr1008520050Kugellager15586812540ja-20350

154.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.001401107537Kugellager15599212540ja-20350

208.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.001401107537Gleitlager197174015045ja-25500

267.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.0014011010037Kugellager197195015045ja-20500

209.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.0014011010037Gleitlager202183416045ja-25550

274.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540Kugellager202205816045ja-20550

217.78 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540Gleitlager245241420050ja-25800

269.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540Kugellager245268420050ja-20800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support