Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-ALEV / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-ALEV / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 170 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BO-ALEV 127K
BO-ALEV 127K-SG
BO-ALEV 150K
BO-ALEV 150K-SG
BO-ALEV 160K
BO-ALEV 160K-EL
BO-ALEV 160K-SG
BO-ALEV 160K-SG-AS
BO-ALEV 200K
BO-ALEV 200K-EL
BO-ALEV 200K-SG
BO-ALEV 200K-SG-AS
BO-ALEV 250K
BO-ALEV 250K-EL
BO-ALEV 250K-SG
BO-ALEV 250K-SG-AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Belagshärte Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

134.22 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00Antistatisch16050170259312565 Shore Aschwarzneinnein300

135.90 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-20050170259312565 Shore Agraujaja300

137.85 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Leitfähigkeit20050200290815065 Shore Aschwarzneinnein400

144.42 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-20050200291215065 Shore Agraujaja400

142.46 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Antistatisch20050205292016065 Shore Aschwarzneinnein400

153.00 €

1 23 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-25050205289916071 Shore Aschwarzneinnein400

149.04 €

1 7 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00Leitfähigkeit25050205296516065 Shore Agraujaja400

160.58 €

1 23 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-25050205292916065 Shore Agraujaja350

164.17 €

1 7 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00Antistatisch25050245364020065 Shore Aschwarzneinnein500

183.60 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-12554245364020071 Shore Aschwarzneinnein500

171.35 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Antistatisch12554245364020065 Shore Agraujaja500

191.57 €

1 23 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00-15050245368620065 Shore Agraujaja450

217.35 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00Antistatisch15050295458025065 Shore Aschwarzneinnein650

238.80 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.00-16050295436125071 Shore Aschwarzneinnein650

233.85 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.00Antistatisch16050295458025065 Shore Agraujaja650

253.21 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-20050295462025065 Shore Agraujaja550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle Radbreite(mm) 50
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support