Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-ALST / stahlgeschweißt / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-ALST / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 170 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BO-ALST 127K
BO-ALST 127K-AS
BO-ALST 150K
BO-ALST 150K-AS
BO-ALST 160K
BO-ALST 160K-AS
BO-ALST 200K
BO-ALST 200K-AS
BO-ALST 250K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

162.81 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Antistatisch20050170278512554grün450

183.55 €

1 23 Arbeitstage 295750.01 oder mehr-25050170279312554dunkelgrau450

166.32 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00-12554200292815050grün500

188.23 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Antistatisch12554200293215050dunkelgrau500

171.72 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00-15050205300016050grün580

195.30 €

1 23 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00Antistatisch15050205299216050dunkelgrau580

210.05 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr-15054245368420050grün750

237.35 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehrAntistatisch15054245369220050dunkelgrau750

290.10 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.00-16050295460025050grün850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support