Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 170 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 160 | 50 | 170 | 2764 | 125 | 54 | hellbraun | 750 | ||
179.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 160 | 50 | 170 | 2764 | 125 | 54 | grau | 750 | ||
163.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | - | 160 | 50 | 200 | 2890 | 150 | 50 | hellbraun | 650 | ||
185.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 750.01 oder mehr | - | 160 | 50 | 200 | 2860 | 150 | 50 | grau | 650 | ||
198.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | 205 | 750.01 oder mehr | Antistatisch | 160 | 50 | 200 | 3138 | 150 | 54 | hellbraun | 900 | ||
220.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | - | 200 | 50 | 200 | 3122 | 150 | 54 | grau | 900 | ||
166.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Antistatisch | 200 | 50 | 205 | 2970 | 160 | 50 | hellbraun | 750 | ||
189.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Antistatisch | 200 | 50 | 205 | 2900 | 160 | 50 | grau | 750 | ||
197.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | - | 200 | 50 | 205 | 2952 | 160 | 50 | grau | 750 | ||
174.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | bis zu 35,00 | - | 200 | 50 | 205 | 2928 | 160 | 50 | hellbraun | 750 | ||
175.48 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | bis zu 35,00 | Antistatisch | 200 | 50 | 205 | 2996 | 160 | 50 | hellbraun | 950 | ||
198.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 295 | bis zu 35,00 | - | 250 | 60 | 205 | 3020 | 160 | 50 | grau | 950 | ||
188.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 295 | bis zu 35,00 | Antistatisch | 250 | 60 | 245 | 3466 | 200 | 50 | hellbraun | 800 | ||
212.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | bis zu 35,00 | - | 250 | 60 | 245 | 3500 | 200 | 50 | grau | 800 | ||
217.69 € | 1 | 23 Arbeitstage | 295 | bis zu 35,00 | Antistatisch | 250 | 60 | 245 | 3647 | 200 | 50 | grau | 800 | ||
193.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 145 | 485.01 bis 750.00 | - | 100 | 40 | 245 | 3653 | 200 | 50 | hellbraun | 800 | ||
199.62 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 750.01 oder mehr | - | 125 | 40 | 245 | 3510 | 200 | 50 | hellbraun | 1000 | ||
223.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 750.01 oder mehr | - | 180 | 44 | 245 | 3504 | 200 | 50 | grau | 1000 | ||
277.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 145 | 485.01 bis 750.00 | - | 100 | 40 | 295 | 4800 | 250 | 60 | hellbraun | 1000 | ||
329.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | - | 125 | 40 | 295 | 4811 | 250 | 60 | grau | 1000 | ||
294.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 750.01 oder mehr | - | 180 | 44 | 295 | 4777 | 250 | 60 | hellbraun | 1200 | ||
346.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | 115 | 320.01 bis 485.00 | - | 80 | 30 | 295 | 4769 | 250 | 60 | grau | 1200 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Plattenlänge L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften