Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-ALTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-ALTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 145 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BOD-ALTH 101K

Teilenummer
BOD-ALTH 101K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

247.20 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 170 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Sonstige Radmerkmale Wärmebeständigkeit Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 50
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Bockrolle Gesamthöhe(mm) 145 Gewicht(g) 2730
Raddurchmesser(mm) 100 Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 750

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-ALTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist BOD-ALTH 101K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOD-ALTH 101K.

Technischer Support