Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-GTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-GTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 170 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BOD-GTH 125K

Teilenummer
BOD-GTH 125K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

301.14 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 170 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Sonstige Radmerkmale Wärmebeständigkeit Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 50
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Bockrolle Gesamthöhe(mm) 170 Gewicht(g) 4600
Raddurchmesser(mm) 125 Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 900

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-GTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist BOD-GTH 125K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOD-GTH 125K.

Technischer Support