Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-VSTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-VSTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 123 mm



Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 123 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BOD-VSTH 75K

Teilenummer
BOD-VSTH 75K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

279.90 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 245 Lastbereich(daN) bis zu 35,00
Radwerkstoff Sonstige Radmerkmale Wärmebeständigkeit Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Rollen-Ø D(mm) 200 Radbreite B(mm) 50
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Bockrolle Gesamthöhe(mm) 123 Gewicht(g) 3100
Raddurchmesser(mm) 75 Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-VSTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist BOD-VSTH 75K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOD-VSTH 75K.

Technischer Support