Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-G / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-G / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 295 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BO-G 127G
BO-G 127IK
BO-G 127K
BO-G 150G
BO-G 150IK
BO-G 150K
BO-G 200G
BO-G 200IK
BO-G 200K
BO-G 250G
BO-G 250IK
BO-G 250K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit max
(°C)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

108.38 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,00Wärmebeständigkeit20050Gleitlager170396812550130-30750

168.02 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,00-20050Kugellager170489212550130-30750

130.22 €

1 7 Arbeitstage 295bis zu 35,00Wärmebeständigkeit25060Kugellager170486812550120-25750

123.98 €

1 7 Arbeitstage 295bis zu 35,00Wärmebeständigkeit25060Gleitlager200481215050130-30900

177.37 €

1 23 Arbeitstage 295bis zu 35,00-25060Kugellager200509015050130-30900

139.57 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,00-20080Kugellager200509215050120-25900

144.39 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,00-20080Gleitlager245665020050130-301100

197.32 €

1 23 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-12550Kugellager245653520050130-301000

159.52 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00-15050Kugellager245653520050120-251100

232.43 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.00-16050Gleitlager2951032525060130-301200

335.30 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr-20050Kugellager2951137625060130-301250

252.28 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,00-20080Kugellager2951144525060120-251200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Metall
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 180–220 HB Farbe Laufbelag silber Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos nein

Technischer Support