Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-GB / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-GB / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. 245 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BO-GB 202K
BO-GB 202K-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gewicht
(g)

400.35 €

1 7 Arbeitstage 245200809807

492.92 €

1 23 Arbeitstage 2952506010310

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) bis zu 35,00 Radwerkstoff Sonstige
Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle
Gesamthöhe(mm) 245 Raddurchmesser(mm) 200 Radbreite(mm) 80
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A
Farbe Laufbelag braun Farbe Radkörper silber hydrolysestabil ja
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 1250

Technischer Support