Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 295 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BO-PO 127K |
BO-PO 150G |
BO-PO 150G-ELS |
BO-PO 150K |
BO-PO 150K-ELS |
BO-PO 160G |
BO-PO 160G-ELS |
BO-PO 160K |
BO-PO 160K-ELS |
BO-PO 200G |
BO-PO 200G-ELS |
BO-PO 200K |
BO-PO 200K-ELS |
BO-PO 250G |
BO-PO 250K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 205 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Kugellager | 170 | 2328 | 125 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 400 | ||
100.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 205 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 160 | 50 | Gleitlager | 200 | 2233 | 150 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 400 | ||
128.01 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Gleitlager | 200 | 2309 | 150 | grau | grau | -25 | 400 | ||
120.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 200 | 50 | Kugellager | 200 | 2553 | 150 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 400 | ||
147.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 200 | 50 | Kugellager | 200 | 2601 | 150 | grau | grau | -20 | 400 | ||
104.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 200 | 50 | Gleitlager | 205 | 2333 | 160 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 450 | ||
134.92 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | - | 250 | 50 | Gleitlager | 205 | 2426 | 160 | grau | grau | -25 | 450 | ||
123.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | - | 250 | 50 | Kugellager | 205 | 2612 | 160 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 450 | ||
153.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | 53 | Kugellager | 205 | 2630 | 160 | grau | grau | -20 | 450 | ||
122.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | 50 | Gleitlager | 245 | 2724 | 200 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 600 | ||
163.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 205 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | - | 160 | 50 | Gleitlager | 245 | 2986 | 200 | grau | grau | -25 | 600 | ||
138.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 205 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | - | 160 | 50 | Kugellager | 245 | 2954 | 200 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 600 | ||
180.07 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | - | 200 | 50 | Kugellager | 245 | 2934 | 200 | grau | grau | -20 | 600 | ||
195.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | - | 200 | 50 | Gleitlager | 295 | 3428 | 250 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 1000 | ||
218.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Stahl | - | 200 | 80 | Kugellager | 295 | 3810 | 250 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 1000 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Artikelausführung | Bockrolle | Radbreite(mm) | 50 |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften