Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-SE / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BO-SE / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 170 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BO-SE 125K
BO-SE 125K-SG
BO-SE 160K
BO-SE 160K-SG
BO-SE 200K
BO-SE 200K-SG
BO-SE 202K
BO-SE 202K-FS
BO-SE 202K-SG
BO-SE 202K-SG-FS
BO-SE 250K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Werkstoff (Details) Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

140.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrStahl20080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6170257012553schwarzschwarzneinnein320

145.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrStahl20080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6170255012550grauschwarzjaja320

174.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrStahl20080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech205341616050schwarzanthrazitneinnein450

180.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295750.01 oder mehrStahl25063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech205336016050grausilberjaja450

190.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Stahl12550Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech245396020050schwarzanthrazitneinnein600

198.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200485.01 bis 750.00Stahl15050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech245397820050grausilberjaja600

313.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Stahl16050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech245589020080schwarzanthrazitneinnein850

406.19 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Stahl20050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech245694920080schwarzanthrazitneinnein850

325.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Stahl25060Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech245617020080grauanthrazitjaja850

417.87 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe12550Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech245701520080grauanthrazitjaja850

285.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe12550Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech295585025063schwarzanthrazitneinnein850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager
Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support