Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BO-SPO 127G |
BO-SPO 127K |
BO-SPO 150G |
BO-SPO 150K |
BO-SPO 160G |
BO-SPO 160K |
BO-SPO 200G |
BO-SPO 200K |
BO-SPO 201G |
BO-SPO 201K |
BO-SPO 250G |
BO-SPO 250K |
BO-SPO 251G |
BO-SPO 251K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 200 | 50 | Gleitlager | 170 | 2218 | 125 | 50 | -25 | 750 | ||
138.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 200 | 50 | Kugellager | 170 | 2496 | 125 | 50 | -20 | 750 | ||
129.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 200 | 50 | Gleitlager | 200 | 2488 | 150 | 50 | -25 | 800 | ||
147.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 250 | 65 | Kugellager | 200 | 2845 | 150 | 50 | -20 | 800 | ||
145.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 250 | 65 | Gleitlager | 205 | 2708 | 160 | 50 | -25 | 850 | ||
175.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 250 | 50 | Kugellager | 205 | 2949 | 160 | 50 | -20 | 850 | ||
203.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 250 | 50 | Gleitlager | 245 | 3286 | 200 | 50 | -25 | 1250 | ||
220.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | 200 | 50 | Kugellager | 245 | 3619 | 200 | 50 | -20 | 1250 | ||
146.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | 200 | 50 | Gleitlager | 245 | 3009 | 200 | 50 | -25 | 1000 | ||
169.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 260 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 220 | 65 | Kugellager | 245 | 3284 | 200 | 50 | -20 | 1000 | ||
338.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 260 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 220 | 65 | Gleitlager | 295 | 4629 | 250 | 65 | -25 | 1200 | ||
367.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 260 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 220 | 65 | Kugellager | 295 | 5007 | 250 | 65 | -20 | 1200 | ||
266.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 260 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 220 | 65 | Gleitlager | 295 | 3841 | 250 | 50 | -25 | 1200 | ||
287.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 308 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | 260 | 85 | Kugellager | 295 | 4204 | 250 | 50 | -20 | 1200 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D | Farbe Laufbelag | natur-weiß |
Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften