Bockrollen / Serie B-P / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie B-P / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 235 - 308 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 235 und 308 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-P 200R
B-P 200R-SG
B-P 220R
B-P 220R-SG
B-P 222R
B-P 222R-SG
B-P 261R
B-P 261R-SG
B-P 263R
B-P 263R-SG
B-P 265R
B-P 265R-SG
B-P 267R
B-P 267R-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

68.11 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308140.01 bis 220.00Stahl-14011026085235172420050schwarzneinnein75

77.85 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308140.01 bis 220.00Stahl-14011026085235171820050graujaja75

109.18 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308140.01 bis 220.00Stahl-14011026085260241022065schwarzneinnein100

125.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308220.01 bis 320.00Stahl-14011026085260252022065graujaja100

109.62 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308220.01 bis 320.00Stahl-14011026085260252022065schwarzneinnein100

125.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308220.01 bis 320.00Stahl-14011026085260253722065graujaja100

129.45 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308220.01 bis 320.00Stahl-22013026085308370026085schwarzneinnein150

145.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-2201305019308373026085graujaja150

133.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-2201305019308382526085schwarzneinnein150

149.57 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit2201305019308387026085graujaja150

141.80 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-2201307525308412026085schwarzneinnein250

157.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-2201307525308413626085graujaja250

145.90 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit2201307525308431326085schwarzneinnein250

161.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-2201305018308435026085graujaja250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Rollenlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 60 Shore A Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 50 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support