Bockrollen / Serie B-PHN / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie B-PHN / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Bockrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-PHN 81G
B-PHN 100G
B-PHN 102G
B-PHN 102HK
B-PHN 102IK
B-PHN 125G
B-PHN 125HK
B-PHN 125IK
B-PHN 150G
B-PHN 150HK
B-PHN 150IK
B-PHN 200G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit max
(°C)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

36.56 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00-1008510037Gleitlager1023898032300-35100

45.03 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Wärmebeständigkeit1008515050Gleitlager12560910030300-35125

54.05 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Wärmebeständigkeit1008515050Gleitlager12571410038300-35200

83.45 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Wärmebeständigkeit1008515050Kugellager12598010038250-25200

112.13 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Wärmebeständigkeit1008520050Kugellager12599110038300-30200

73.24 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Wärmebeständigkeit100858032Gleitlager15087112540300-35200

124.20 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00-1008510037Kugellager150125712540250-25200

150.69 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037Kugellager150126012540300-30200

122.92 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011010037Gleitlager190205415050300-35300

169.33 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011010037Kugellager190233715050250-25300

193.07 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011010037Kugellager190232715050300-30300

188.50 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00-14011010037Gleitlager235336720050230-30400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: Phenolharz Blickle TempLine® Classic
Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 90 Shore D Farbe Laufbelag schwarz
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos nein

Technischer Support