Bockrollen / Serie B-POES / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie B-POES / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 125 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-POES 100KF-SG
B-POES 125KA-SG
B-POES 150KA-SG
B-POES 160KA-SG
B-POES 200KA-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

40.70 €

1 7 Arbeitstage 10085Kugellager (C)12566910040150

51.08 €

1 7 Arbeitstage 10085Kugellager (C)15081812540175

101.38 €

1 23 Arbeitstage 140110Kugellager (CC)190162015050280

104.79 €

1 23 Arbeitstage 140110Kugellager (CC)195172416050300

131.57 €

1 23 Arbeitstage 140110Kugellager (CC)235212820050350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 125 Lastbereich(daN) 140.01 bis 220.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 32
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 55 Shore A
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support