Bockrollen / Serie B-POEV / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie B-POEV / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 - 235 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 80 und 235 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-POEV 60KF
B-POEV 60KF-SG
B-POEV 80G
B-POEV 80G-FA
B-POEV 80G-SB
B-POEV 80G-SB-FA
B-POEV 80G-SG
B-POEV 80G-SG-FA
B-POEV 80KF
B-POEV 80KF-SB
B-POEV 80KF-SG
B-POEV 80KFD
B-POEV 80KFD-SB
B-POEV 80KFD-SG
B-POEV 80R
B-POEV 80R-FA
B-POEV 80R-SB
B-POEV 80R-SB-FA
B-POEV 80R-SG
B-POEV 80R-SG-FA
B-POEV 80XKF-SG
B-POEV 80XR
B-POEV 80XR-FA
B-POEV 80XR-SB
B-POEV 80XR-SB-FA
B-POEV 80XR-SG
B-POEV 80XR-SG-FA
B-POEV 100G
B-POEV 100G-FA
B-POEV 100G-SB
B-POEV 100G-SB-FA
B-POEV 100G-SG
B-POEV 100G-SG-FA
B-POEV 100KA
B-POEV 100KA-FA
B-POEV 100KA-SB
B-POEV 100KA-SB-FA
B-POEV 100KA-SG
B-POEV 100KA-SG-FA
B-POEV 100KAD
B-POEV 100KAD-FA
B-POEV 100KAD-SB
B-POEV 100KAD-SB-FA
B-POEV 100KAD-SG
B-POEV 100KAD-SG-FA
B-POEV 100R
B-POEV 100R-FA
B-POEV 100R-SB
B-POEV 100R-SB-FA
B-POEV 100R-SG
B-POEV 100R-SG-FA
B-POEV 100XKA-SG
B-POEV 100XKA-SG-FA
B-POEV 100XR
B-POEV 100XR-FA
B-POEV 100XR-SB
B-POEV 100XR-SB-FA
B-POEV 100XR-SG
B-POEV 100XR-SG-FA
B-POEV 125G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

41.64 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Kugellager (CC)803716034schwarzneinnein-20120120

42.44 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Kugellager (CC)803546034graujaja-20120120

23.94 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Gleitlager1023658032schwarzneinnein-25140-

30.50 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Gleitlager1023838032schwarzneinnein-25140-

25.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Gleitlager1023708032blaujaja-25140-

32.30 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Gleitlager1023838032blaujaja-25140-

24.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Gleitlager1023668032graujaja-25140-

31.30 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Gleitlager1023828032graujaja-25140-

33.05 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Kugellager (C)1024118032schwarzneinnein-20140-

34.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Kugellager (C)1024138032blaujaja-20140-

33.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Kugellager (C)1024048032graujaja-20140-

37.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Kugellager (C)1024158032schwarzneinnein-20140-

39.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Kugellager (C)1024158032blaujaja-20140-

38.16 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Kugellager (C)1024158032graujaja-20140-

28.20 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Rollenlager1024068032schwarzneinnein-25140-

34.76 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Rollenlager1024068032schwarzneinnein-25140-

30.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Rollenlager1023988032blaujaja-25140-

36.57 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Rollenlager1024188032blaujaja-25140-

29.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Rollenlager1024048032graujaja-25140-

35.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00100858032Rollenlager1024308032graujaja-25140-

51.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.001008510030Kugellager (C)1024098032graujaja-20140-

31.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.001008512540Rollenlager1024038032schwarzneinnein-25140-

38.50 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.001008515050Rollenlager1024258032schwarzneinnein-25140-

33.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.001008515050Rollenlager1024028032blaujaja-25140-

40.30 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.001008520050Rollenlager1024258032blaujaja-25140-

32.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.001008520050Rollenlager1024048032graujaja-25140-

39.30 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00100858032Rollenlager1024248032graujaja-25140-

30.08 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Gleitlager12555210032schwarzneinnein-25200-

37.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Gleitlager12563010032schwarzneinnein-25200-

32.99 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Gleitlager12555810032blaujaja-25200-

40.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Gleitlager12565510032blaujaja-25200-

31.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Gleitlager12555610032graujaja-25200-

39.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Gleitlager12564610032graujaja-25200-

38.44 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Kugellager (C)12559010032schwarzneinnein-20200-

46.01 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Kugellager (C)12563010032schwarzneinnein-20200-

41.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Kugellager (C)12558810032blaujaja-20200-

48.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Kugellager (C)12567710032blaujaja-20200-

40.05 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Kugellager (C)12558810032graujaja-20200-

47.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Kugellager (C)12567510032graujaja-20200-

42.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Kugellager (C)12559810032schwarzneinnein-20200-

50.34 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Kugellager (C)12568210032schwarzneinnein-20200-

45.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Kugellager (C)12559410032blaujaja-20200-

53.21 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Kugellager (C)12568210032blaujaja-20200-

44.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Kugellager (C)12564010032graujaja-20200-

51.94 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Kugellager (C)12568710032graujaja-20200-

35.42 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Rollenlager12559510032schwarzneinnein-25200-

43.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Rollenlager12569510032schwarzneinnein-25200-

38.31 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Rollenlager12559610032blaujaja-25200-

45.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Rollenlager12569110032blaujaja-25200-

37.04 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Rollenlager12559610032graujaja-25200-

44.61 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Rollenlager12569510032graujaja-25200-

57.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510032Kugellager (CC)12564610032graujaja-20200-

64.93 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.001008512537Kugellager (CC)12568310032graujaja-20200-

39.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.001008512537Rollenlager12565710032schwarzneinnein-25200-

46.73 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.001008512537Rollenlager12568410032schwarzneinnein-25200-

42.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.001008512537Rollenlager12565510032blaujaja-25200-

49.64 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.001008512537Rollenlager12568410032blaujaja-25200-

40.76 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.001008512537Rollenlager12566110032graujaja-25200-

48.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.001008512537Rollenlager12568910032graujaja-25200-

40.27 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.001008512537Gleitlager15069312537schwarzneinnein-25250-

Loading...

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 65 Shore A Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support