Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Bockrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-POH 81G |
B-POH 100G |
B-POH 125G |
B-POH 150G |
B-POH 150HK |
B-POH 200G |
B-POH 200HK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | 102 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | 102 | 357 | 80 | 32 | 215 | ||
31.06 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 30 | Gleitlager | 125 | 549 | 100 | 30 | 240 | ||
40.31 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | 150 | 750 | 125 | 40 | 250 | ||
76.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 150 | 50 | Gleitlager | 190 | 1450 | 150 | 50 | 400 | ||
101.22 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 150 | 50 | Kugellager | 190 | 1689 | 150 | 50 | 400 | ||
119.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | 235 | 1873 | 200 | 50 | 400 | ||
152.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager | 235 | 2189 | 200 | 50 | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Radmerkmale | Wärmebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 85 Shore D | Farbe Laufbelag | natur | Farbe Radkörper | natur |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 170 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften