Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 150 mm
Die Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 150 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-POSI 100G |
B-POSI 125G |
B-POSI 125G-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit max (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 644 | 100 | schwarz | nein | nein | 250 | 100 | ||
95.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 834 | 125 | schwarz | nein | nein | 250 | 120 | ||
98.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 844 | 125 | dunkelgrau | ja | ja | 240 | 120 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 125 | Lastbereich(daN) | 220.01 bis 320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 100 | Plattenbreite W(mm) | 85 |
Rollen-Ø D(mm) | 100 | Radbreite B(mm) | 35 | Lagermodell | Gleitlager |
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle |
Radbreite(mm) | 40 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Radkörper | dunkelgrau | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit max(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften