Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 125 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | 125 | 570 | 100 | 35 | -25 | 250 | ||
42.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | 125 | 626 | 100 | 35 | -25 | 250 | ||
79.22 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | 125 | 837 | 100 | 35 | -25 | 250 | ||
70.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | 125 | 758 | 100 | 35 | -25 | 250 | ||
37.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Kugellager (C) | 125 | 599 | 100 | 35 | -20 | 250 | ||
45.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 125 | 656 | 100 | 35 | -20 | 250 | ||
82.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 125 | 848 | 100 | 35 | -20 | 250 | ||
73.39 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 125 | 792 | 100 | 35 | -20 | 250 | ||
36.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | 125 | 602 | 100 | 35 | -25 | 250 | ||
45.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | 125 | 668 | 100 | 35 | -25 | 250 | ||
81.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | 125 | 869 | 100 | 35 | -25 | 250 | ||
73.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | 125 | 809 | 100 | 35 | -25 | 250 | ||
41.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | 150 | 745 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
50.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | 150 | 813 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
87.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | 150 | 1073 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
77.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | 150 | 986 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
45.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 150 | 780 | 125 | 40 | -20 | 250 | ||
55.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | Kugellager (C) | 150 | 867 | 125 | 40 | -20 | 250 | ||
91.49 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | Kugellager (C) | 150 | 1121 | 125 | 40 | -20 | 250 | ||
81.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | Kugellager (C) | 150 | 1050 | 125 | 40 | -20 | 250 | ||
44.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | Rollenlager | 150 | 800 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
53.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | Rollenlager | 150 | 872 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
90.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | Rollenlager | 150 | 1154 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
80.49 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | Rollenlager | 150 | 1067 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
64.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 150 | 45 | Gleitlager | 190 | 1307 | 150 | 45 | -25 | 400 | ||
76.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 150 | 45 | Gleitlager | 190 | 1440 | 150 | 45 | -25 | 400 | ||
115.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 150 | 45 | Gleitlager | 190 | 2026 | 150 | 45 | -25 | 400 | ||
104.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 150 | 45 | Gleitlager | 190 | 1890 | 150 | 45 | -25 | 400 | ||
80.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 150 | 45 | Kugellager | 190 | 1563 | 150 | 45 | -20 | 400 | ||
91.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 45 | Kugellager | 190 | 1688 | 150 | 45 | -20 | 400 | ||
131.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 45 | Kugellager | 190 | 2263 | 150 | 45 | -20 | 400 | ||
120.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 45 | Kugellager | 190 | 2200 | 150 | 45 | -20 | 400 | ||
71.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 45 | Rollenlager | 190 | 1406 | 150 | 45 | -25 | 400 | ||
82.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 45 | Rollenlager | 190 | 1755 | 150 | 45 | -25 | 400 | ||
122.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 45 | Rollenlager | 190 | 2125 | 150 | 45 | -25 | 400 | ||
111.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 45 | Rollenlager | 190 | 1990 | 150 | 45 | -25 | 400 | ||
65.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 45 | Gleitlager | 195 | 1378 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
77.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 45 | Gleitlager | 195 | 1600 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
116.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 45 | Gleitlager | 195 | 2203 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
104.99 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 45 | Gleitlager | 195 | 2050 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
88.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 160 | 45 | Kugellager | 195 | 1600 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
99.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager | 195 | 1814 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
139.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager | 195 | 2425 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
127.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager | 195 | 2190 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
71.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | 195 | 1440 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
83.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | 195 | 1660 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
122.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | 195 | 2265 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
111.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | 195 | 2070 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
97.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | 235 | 1832 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
110.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | 235 | 2300 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
152.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | 235 | 2768 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
139.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | 235 | 2524 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
106.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager | 235 | 2101 | 200 | 50 | -20 | 400 | ||
119.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Kugellager | 235 | 2348 | 200 | 50 | -20 | 400 | ||
161.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Kugellager | 235 | 3037 | 200 | 50 | -20 | 400 | ||
147.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Kugellager | 235 | 2820 | 200 | 50 | -20 | 400 | ||
99.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Rollenlager | 235 | 1922 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
112.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Rollenlager | 235 | 2350 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
154.39 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Rollenlager | 235 | 2858 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
141.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Rollenlager | 235 | 2620 | 200 | 50 | -25 | 400 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | natur-weiß |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften