Bockrollen / Serie B-POTHS / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie B-POTHS / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 235 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-POTHS 100G
B-POTHS 100G-FA
B-POTHS 100G-FA-FS
B-POTHS 100G-FS
B-POTHS 100KA
B-POTHS 100KA-FA
B-POTHS 100KA-FA-FS
B-POTHS 100KA-FS
B-POTHS 100R
B-POTHS 100R-FA
B-POTHS 100R-FA-FS
B-POTHS 100R-FS
B-POTHS 100XKA
B-POTHS 100XKA-FA
B-POTHS 100XKA-FA-FS
B-POTHS 100XKA-FS
B-POTHS 100XR
B-POTHS 100XR-FA
B-POTHS 100XR-FA-FS
B-POTHS 100XR-FS
B-POTHS 125G
B-POTHS 125G-FA
B-POTHS 125G-FA-FS
B-POTHS 125G-FS
B-POTHS 125KA
B-POTHS 125KA-FA
B-POTHS 125KA-FA-FS
B-POTHS 125KA-FS
B-POTHS 125R
B-POTHS 125R-FA
B-POTHS 125R-FA-FS
B-POTHS 125R-FS
B-POTHS 125XKA
B-POTHS 125XKA-FA
B-POTHS 125XKA-FA-FS
B-POTHS 125XKA-FS
B-POTHS 125XR
B-POTHS 125XR-FA
B-POTHS 125XR-FA-FS
B-POTHS 125XR-FS
B-POTHS 160G
B-POTHS 160G-FA
B-POTHS 160G-FA-FS
B-POTHS 160G-FS
B-POTHS 160K
B-POTHS 160K-FA
B-POTHS 160K-FA-FS
B-POTHS 160K-FS
B-POTHS 160R
B-POTHS 160R-FA
B-POTHS 160R-FA-FS
B-POTHS 160R-FS
B-POTHS 160XK
B-POTHS 160XK-FA
B-POTHS 160XK-FA-FS
B-POTHS 160XK-FS
B-POTHS 160XR
B-POTHS 160XR-FA
B-POTHS 160XR-FA-FS
B-POTHS 160XR-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

41.10 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510035Gleitlager12556610035-25200

49.88 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510035Gleitlager12562610035-25200

86.25 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510035Gleitlager12583310035-25200

77.47 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510035Gleitlager12576410035-25200

43.32 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)12559610035-20200

52.10 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)12565610035-20200

88.47 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)12586310035-20200

79.68 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)12579410035-20200

42.81 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510035Rollenlager12560310035-25200

51.60 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510035Rollenlager12566810035-25200

87.97 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510035Rollenlager12587010035-25200

79.18 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510035Rollenlager12580110035-25200

60.62 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)12559610035-20200

69.40 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)12565610035-20200

105.77 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)12586310035-20200

96.98 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)12579410035-20200

46.55 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Rollenlager12560110035-25200

55.33 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Rollenlager12566110035-25200

91.70 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Rollenlager12586810035-25200

82.92 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Rollenlager12579910035-25200

49.17 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager15074812540-25250

58.85 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager15081312540-25250

95.21 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager150110212540-25250

85.53 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager150102012540-25250

51.84 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)15077112540-20250

61.50 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)15086012540-20250

97.89 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)150112512540-20250

88.20 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)150103612540-20250

51.32 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Rollenlager15078412540-25250

61.00 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Rollenlager15087212540-25250

97.36 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Rollenlager150113812540-25250

87.68 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Rollenlager150105612540-25250

69.14 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)15076412540-20250

78.82 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516045Kugellager (C)15086012540-20250

115.19 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516045Kugellager (C)150112212540-20250

105.50 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516045Kugellager (C)150103612540-20250

55.05 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516045Rollenlager15077812540-25250

64.73 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516045Rollenlager15087412540-25250

101.10 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516045Rollenlager150113212540-25250

91.44 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516045Rollenlager150107212540-25250

98.85 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016045Gleitlager195137616045-25400

110.55 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016045Gleitlager195160016045-25400

150.17 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016045Gleitlager195220116045-25400

138.45 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016045Gleitlager195197816045-25400

111.60 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016045Kugellager195162416045-20400

123.31 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016045Kugellager195181416045-20400

162.91 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016045Kugellager195244916045-20400

151.20 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016045Kugellager195222616045-20400

102.63 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016045Rollenlager195145016045-25400

114.35 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016045Rollenlager195166016045-25400

153.95 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016045Rollenlager195227516045-25400

142.23 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016045Rollenlager195205216045-25400

149.79 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016045Kugellager195161416045-20400

161.50 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Kugellager195181816045-20400

201.10 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Kugellager195243916045-20400

189.38 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Kugellager195221616045-20400

110.58 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Rollenlager195144616045-25400

122.30 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Rollenlager195165616045-25400

161.90 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Rollenlager195227116045-25400

150.18 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Rollenlager195204816045-25400

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A
Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support