Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 - 235 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 80 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | 80 | 278 | 60 | 29 | ja | 80 | ||
16.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | 102 | 311 | 80 | 32 | ja | 120 | ||
23.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | 102 | 344 | 80 | 32 | ja | 120 | ||
20.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | 102 | 336 | 80 | 32 | ja | 120 | ||
27.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | 102 | 367 | 80 | 32 | ja | 120 | ||
22.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | 125 | 499 | 100 | 37 | ja | 160 | ||
31.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | 125 | 574 | 100 | 37 | ja | 160 | ||
28.38 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 125 | 535 | 100 | 37 | ja | 160 | ||
34.91 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 125 | 541 | 100 | 37 | nein | 160 | ||
43.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 125 | 613 | 100 | 37 | nein | 160 | ||
37.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | 125 | 615 | 100 | 37 | ja | 160 | ||
25.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | 125 | 520 | 100 | 37 | ja | 160 | ||
34.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | 125 | 590 | 100 | 37 | ja | 160 | ||
24.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | 150 | 584 | 125 | 40 | ja | 200 | ||
34.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | 150 | 761 | 125 | 40 | ja | 200 | ||
33.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Kugellager (C) | 150 | 632 | 125 | 40 | ja | 200 | ||
40.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Kugellager (C) | 150 | 644 | 125 | 40 | nein | 200 | ||
49.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 50 | Kugellager (C) | 150 | 776 | 125 | 40 | nein | 200 | ||
42.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 50 | Kugellager (C) | 150 | 806 | 125 | 40 | ja | 200 | ||
28.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Rollenlager | 150 | 630 | 125 | 40 | ja | 200 | ||
38.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Rollenlager | 150 | 736 | 125 | 40 | ja | 200 | ||
40.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | Gleitlager | 190 | 1080 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
51.14 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | 190 | 1270 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
61.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager | 190 | 1368 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
71.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager | 190 | 1368 | 150 | 50 | nein | 300 | ||
82.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager | 190 | 1589 | 150 | 50 | nein | 300 | ||
72.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager | 190 | 1589 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
45.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | 190 | 1172 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
56.72 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | 190 | 1400 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
57.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | 235 | 1358 | 200 | 50 | ja | 400 | ||
70.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 35.01 bis 80.00 | - | 140 | 110 | 60 | 29 | Gleitlager | 235 | 1850 | 200 | 50 | ja | 400 | ||
83.39 € | 1 | 23 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Kugellager | 235 | 1621 | 200 | 50 | ja | 400 | ||
100.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Kugellager | 235 | 1661 | 200 | 50 | nein | 400 | ||
113.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Kugellager | 235 | 2114 | 200 | 50 | nein | 400 | ||
96.51 € | 1 | 23 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Kugellager | 235 | 2064 | 200 | 50 | ja | 400 | ||
66.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 37 | Rollenlager | 235 | 1458 | 200 | 50 | ja | 400 | ||
79.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 37 | Rollenlager | 235 | 1898 | 200 | 50 | ja | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Artikelausführung | Bockrolle |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 60 Shore D |
Farbe Laufbelag | schwarz | Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften