Apparate-Bockrollen / Serie BRA-POA / Lochplatte mit Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Bockrollen / Serie BRA-POA / Lochplatte mit Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 98 mm



Mit den Apparate-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 69 und 98 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRA-POA 50G
BRA-POA 75G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmerkmale Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

4.76 €

1 5 Arbeitstage Leitfähigkeit69865018

7.10 €

1 7 Arbeitstage -981357523

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 98 Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite B(mm) 25
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 75

Technischer Support