Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 98 mm
Die Apparate-Bockrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 69 und 98 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BRA-TPA 50G |
BRA-TPA 50G-ELS |
BRA-TPA 50KF |
BRA-TPA 50KF-ELS |
BRA-TPA 75G |
BRA-TPA 75G-ELS |
BRA-TPA 75KF |
BRA-TPA 75KF-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 98 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 75 | 25 | Gleitlager | 69 | 90 | 50 | 19 | silbergrau | 50 | ||
10.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 69 | 35.01 bis 80.00 | - | 50 | 18 | Gleitlager | 69 | 89 | 50 | 19 | schwarz | 30 | ||
8.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | 35.01 bis 80.00 | - | 50 | 18 | Kugellager (C) | 69 | 99 | 50 | 19 | silbergrau | 50 | ||
13.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 69 | 35.01 bis 80.00 | - | 50 | 18 | Kugellager (C) | 69 | 102 | 50 | 19 | schwarz | 30 | ||
8.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | bis zu 35,00 | Leitfähigkeit | 50 | 18 | Gleitlager | 98 | 151 | 75 | 25 | silbergrau | 75 | ||
14.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 98 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 25 | Gleitlager | 98 | 157 | 75 | 25 | schwarz | 50 | ||
13.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 98 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | 98 | 204 | 75 | 25 | silbergrau | 75 | ||
19.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 98 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | 98 | 204 | 75 | 25 | schwarz | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Radkörper
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften