Apparate-Bockrollen / Serie BRA-VPA / Lochplatte mit Rückenloch

Apparate-Bockrollen / Serie BRA-VPA / Lochplatte mit Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 98 mm



Die Apparate-Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 69 und 98 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRA-VPA 50G
BRA-VPA 50G-FA
BRA-VPA 50K
BRA-VPA 50K-EL
BRA-VPA 75G
BRA-VPA 75G-FA
BRA-VPA 75K
BRA-VPA 75K-EL
BRA-VPA 75K-EL-FA
BRA-VPA 75K-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Werkstoff (Details) Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

6.70 €

1 5 Arbeitstage 9835.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7525GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6691065018graujaja40

11.75 €

1 7 Arbeitstage 9835.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7525GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6691105018graujaja40

9.07 €

1 5 Arbeitstage 9835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-7525KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6691345018graujaja40

12.42 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Stahl-10030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen691305018schwarzneinnein30

9.60 €

1 5 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Stahl-10030GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6981907525graujaja60

14.65 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Stahl-10030GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6982007525graujaja60

12.15 €

1 5 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Stahl-10030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6982297525graujaja60

16.34 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Stahl-10030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen982307525schwarzneinnein45

21.38 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Stahl-10030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen982367525schwarzneinnein45

17.20 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Stahl-10030KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6982367525graujaja60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 80 Shore A
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support