Apparate-Bockrollen / Serie B-RD / Stahlblech / Lochplatte

Apparate-Bockrollen / Serie B-RD / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 318 mm



Verwendet werden die Apparate-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 318 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-RD 100R
B-RD 100R-FA
B-RD 100R-FA-FS
B-RD 100R-FS
B-RD 100R-VLI
B-RD 100R-VLI-FA
B-RD 100R-VLI-FA-FS
B-RD 100R-VLI-FS
B-RD 125R
B-RD 125R-FA
B-RD 125R-FA-FS
B-RD 125R-FS
B-RD 125R-VLI
B-RD 125R-VLI-FA
B-RD 125R-VLI-FA-FS
B-RD 125R-VLI-FS
B-RD 140R
B-RD 140R-FA
B-RD 140R-VLI
B-RD 140R-VLI-FA
B-RD 162R
B-RD 162R-FA
B-RD 162R-FA-FS
B-RD 162R-FS
B-RD 162R-VLI
B-RD 162R-VLI-FA
B-RD 162R-VLI-FA-FS
B-RD 162R-VLI-FS
B-RD 182R
B-RD 182R-FA
B-RD 182R-FA-FS
B-RD 182R-FS
B-RD 182R-VLI
B-RD 182R-VLI-FA
B-RD 182R-VLI-FA-FS
B-RD 182R-VLI-FS
B-RD 200K
B-RD 200K-FA
B-RD 200K-FA-FS
B-RD 200K-FS
B-RD 200K-VLI
B-RD 200K-VLI-FA
B-RD 200K-VLI-FA-FS
B-RD 200K-VLI-FS
B-RD 202R
B-RD 202R-FA
B-RD 202R-FA-FS
B-RD 202R-FS
B-RD 202R-VLI
B-RD 202R-VLI-FA
B-RD 202R-VLI-FA-FS
B-RD 202R-VLI-FS
B-RD 250K
B-RD 250K-FA
B-RD 250K-VLI
B-RD 250K-VLI-FA
B-RD 252R
B-RD 252R-FA
B-RD 252R-VLI
B-RD 252R-VLI-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Belagshärte Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

35.88 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Stahl-1008510030Rollenlager1257941003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

43.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl-1008512538Rollenlager1258171003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

79.83 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl-1008512538Rollenlager12510291003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

72.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl-1008512538Rollenlager1259001003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

41.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl-1008512538Rollenlager1257981003056 Shore Agraujaja-25100

49.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl-1008512538Rollenlager1258201003056 Shore Agraujaja-25100

85.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl-1008512538Rollenlager12510481003056 Shore Agraujaja-25100

77.97 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl-1008512538Rollenlager12510201003056 Shore Agraujaja-25100

43.35 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl-1008512538Rollenlager15010581253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

50.94 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl-1008514038Rollenlager15010691253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

87.30 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl-1008514038Rollenlager15013551253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

79.72 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl-1008514038Rollenlager15013081253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

50.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl-1008514038Rollenlager15010661253856 Shore Agraujaja-25120

58.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl-1008516040Rollenlager15010901253856 Shore Agraujaja-25120

94.91 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl-1008516040Rollenlager15013871253856 Shore Agraujaja-25120

87.34 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl-1008516040Rollenlager15013571253856 Shore Agraujaja-25120

60.41 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl-14011016040Rollenlager17013021403865 Shore Aschwarzneinnein-25175

68.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl-14011016040Rollenlager17013351403865 Shore Aschwarzneinnein-25175

69.94 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl-14011016040Rollenlager17013501403856 Shore Agraujaja-25175

77.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl-14011016040Rollenlager17012991403856 Shore Agraujaja-25175

66.38 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl-14011016040Rollenlager19518781604065 Shore Aschwarzneinnein-25225

76.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung215220.01 bis 320.00Stahl-14011018050Rollenlager19519201604065 Shore Aschwarzneinnein-25225

115.66 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung215220.01 bis 320.00Stahl-14011018050Rollenlager19525051604065 Shore Aschwarzneinnein-25225

105.98 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung215220.01 bis 320.00Stahl-14011018050Rollenlager19525121604065 Shore Aschwarzneinnein-25225

79.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung215220.01 bis 320.00Stahl-14011018050Rollenlager19519201604056 Shore Agraujaja-25225

88.77 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung215220.01 bis 320.00Stahl-14011018050Rollenlager19519201604056 Shore Agraujaja-25225

128.36 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung215220.01 bis 320.00Stahl-14011018050Rollenlager19525141604056 Shore Agraujaja-25225

118.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung215220.01 bis 320.00Stahl-14011018050Rollenlager19524851604056 Shore Agraujaja-25225

84.53 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung215220.01 bis 320.00Stahl-14011018050Rollenlager21523761805065 Shore Aschwarzneinnein-25300

95.57 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Rollenlager21524301805065 Shore Aschwarzneinnein-25300

137.37 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Rollenlager21532171805065 Shore Aschwarzneinnein-25300

126.32 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Rollenlager21531111805065 Shore Aschwarzneinnein-25300

103.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Rollenlager21522901805056 Shore Agraujaja-25300

114.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Rollenlager21524301805056 Shore Agraujaja-25300

156.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Rollenlager21532341805056 Shore Agraujaja-25300

145.37 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Rollenlager21531281805056 Shore Agraujaja-25300

118.17 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Kugellager23527862005065 Shore Aschwarzneinnein-20350

129.21 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Kugellager23529132005065 Shore Aschwarzneinnein-20350

171.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Kugellager23535302005065 Shore Aschwarzneinnein-20350

159.97 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Kugellager23534652005065 Shore Aschwarzneinnein-20350

143.57 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Kugellager23529082005056 Shore Agraujaja-20350

154.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Kugellager23530582005056 Shore Agraujaja-20350

196.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Kugellager23536782005056 Shore Agraujaja-20350

185.37 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Kugellager23536132005056 Shore Agraujaja-20350

90.02 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Stahl-14011020050Rollenlager23526112005065 Shore Aschwarzneinnein-25350

101.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295320.01 bis 485.00Stahl-14011025060Rollenlager23527002005065 Shore Aschwarzneinnein-25350

142.87 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295320.01 bis 485.00Stahl-14011025060Rollenlager23534512005065 Shore Aschwarzneinnein-25350

131.82 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295320.01 bis 485.00Stahl-14011025060Rollenlager23532702005065 Shore Aschwarzneinnein-25350

115.42 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295320.01 bis 485.00Stahl-14011025060Rollenlager23527622005056 Shore Agraujaja-25350

126.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295320.01 bis 485.00Stahl-14011025060Rollenlager23527002005056 Shore Agraujaja-25350

168.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295320.01 bis 485.00Stahl-14011025060Rollenlager23535992005056 Shore Agraujaja-25350

157.22 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295320.01 bis 485.00Stahl-14011025060Rollenlager23535342005056 Shore Agraujaja-25350

275.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295320.01 bis 485.00Stahl-22013025060Kugellager29558602506065 Shore Aschwarzneinnein-20450

287.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung318485.01 bis 750.00Stahl-22013028070Kugellager29560192506065 Shore Aschwarzneinnein-20450

318.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung318485.01 bis 750.00Stahl-22013028070Kugellager29562202506056 Shore Agraujaja-20450

330.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung6935.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-2201305019Kugellager29563772506056 Shore Agraujaja-20450

208.16 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung6935.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-2201305019Rollenlager29555222506065 Shore Aschwarzneinnein-25450

220.62 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung6935.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit2201305019Rollenlager29557822506065 Shore Aschwarzneinnein-25450

251.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung9835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-2201307525Rollenlager29559052506056 Shore Agraujaja-25450

263.79 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung9835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-2201307525Rollenlager29561302506056 Shore Agraujaja-25450

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support