Apparate-Bockrollen / Serie BRXA-PATH / Lochplatte mit Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Bockrollen / Serie BRXA-PATH / Lochplatte mit Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 98 mm



BLICKLE hat diese Apparate-Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 69 und 98 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRXA-PATH 50G
BRXA-PATH 50KFD
BRXA-PATH 50KFD-ELS
BRXA-PATH 75G
BRXA-PATH 75KFD
BRXA-PATH 75KFD-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

19.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung9835.01 bis 80.00-7523Gleitlager69945019ja-2575

26.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung6935.01 bis 80.00-5019Kugellager (C)691085019nein-2075

33.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung69bis zu 35,00Leitfähigkeit5019Kugellager (C)691085019nein-2050

28.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung6935.01 bis 80.00-5019Gleitlager981707525ja-2575

35.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung69bis zu 35,00Leitfähigkeit5019Kugellager (C)982287525nein-2075

48.24 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung9835.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)982277525nein-2065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support