Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 98 mm
Verwendet werden die Apparate-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 69 und 98 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BRXA-TPA 50G |
BRXA-TPA 50G-ELS |
BRXA-TPA 50KFD |
BRXA-TPA 50KFD-ELS |
BRXA-TPA 75G |
BRXA-TPA 75G-ELS |
BRXA-TPA 75KFD |
BRXA-TPA 75KFD-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 98 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 75 | 25 | Gleitlager | 69 | 88 | 50 | 19 | silbergrau | ja | 50 | ||
23.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 69 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 50 | 18 | Gleitlager | 69 | 90 | 50 | 19 | schwarz | ja | 30 | ||
25.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 98 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | 69 | 100 | 50 | 19 | silbergrau | nein | 50 | ||
30.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 125 | 54 | Kugellager (C) | 69 | 101 | 50 | 19 | schwarz | nein | 30 | ||
24.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 125 | 54 | Gleitlager | 98 | 150 | 75 | 25 | silbergrau | ja | 75 | ||
30.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | - | 150 | 50 | Gleitlager | 98 | 156 | 75 | 25 | schwarz | ja | 50 | ||
32.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | - | 150 | 50 | Kugellager (C) | 98 | 206 | 75 | 25 | silbergrau | nein | 75 | ||
38.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | - | 160 | 50 | Kugellager (C) | 98 | 207 | 75 | 25 | schwarz | nein | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch |
Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Radkörper
rostfrei
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften