Apparate-Bockrollen / Serie BRXA-VPA / Lochplatte mit Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Bockrollen / Serie BRXA-VPA / Lochplatte mit Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 98 mm



BLICKLE hat diese Apparate-Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 69 und 98 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRXA-VPA 50G
BRXA-VPA 75G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

19.95 €

1 7 Arbeitstage 69104501840

25.63 €

1 7 Arbeitstage 98186752560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 205 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Aluminium Rollen-Ø D(mm) 160 Radbreite B(mm) 50
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 80 Shore A Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support