Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-ALBS / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-ALBS / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 355 mm



Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 355 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-ALBS 127K
BS-ALBS 127K-FS
BS-ALBS 150K
BS-ALBS 150K-FS
BS-ALBS 160K
BS-ALBS 160K-CO
BS-ALBS 160K-CO-FS
BS-ALBS 160K-FS
BS-ALBS 200K
BS-ALBS 200K-CO
BS-ALBS 200K-CO-FS
BS-ALBS 200K-FS
BS-ALBS 250K
BS-ALBS 250K-FS
BS-ALBS 300K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

177.50 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.00Aluminium14011016050170276712554450

242.20 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050170331412554450

188.82 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050200286215050500

257.62 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050200356815050500

189.90 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050205290016050580

194.94 €

1 23 Arbeitstage 305750.01 oder mehrAluminium14011025050205285816050580

263.72 €

1 23 Arbeitstage 305750.01 oder mehrAluminium14011025050205349716050580

258.70 €

1 7 Arbeitstage 355bis zu 35,00Aluminium14011030060205368016050580

244.41 €

1 7 Arbeitstage 145750.01 oder mehrSonstige14011010040245359720050750

254.12 €

1 23 Arbeitstage 185bis zu 35,00Sonstige14011012560245355320050600

328.14 €

1 23 Arbeitstage 215bis zu 35,00Sonstige14011015050245453220050600

318.43 €

1 23 Arbeitstage 260bis zu 35,00Sonstige14011020050245458720050750

410.72 €

1 7 Arbeitstage 280bis zu 35,00Sonstige17514020080305645025050850

514.70 €

1 23 Arbeitstage 330bis zu 35,00Sonstige17514025060305872025050850

612.26 €

1 7 Arbeitstage 330bis zu 35,00Sonstige175140250803558062300601150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag blau
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support