Schwerlast-Bockrollen / Serie BSD-GST / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BSD-GST / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 185 - 530 mm



Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 185 und 530 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSD-GST 127K
BSD-GST 150K-35
BSD-GST 200K-35
BSD-GST 202K
BSD-GST 250K
BSD-GST 252K
BSD-GST 302K
BSD-GST 304K
BSD-GST 404K-42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

487.80 €

1 7 Arbeitstage 390bis zu 35,00175140300100185875012550900

481.20 €

1 7 Arbeitstage 530bis zu 35,001751404001002158740150501100

548.04 €

1 7 Arbeitstage 145750.01 oder mehr1751401004026012150200501600

1,039.35 €

1 7 Arbeitstage 185bis zu 35,002552001255028026000200802400

1,192.55 €

1 7 Arbeitstage 215bis zu 35,002552001505033025600250602400

1,200.67 €

1 7 Arbeitstage 260bis zu 35,002552002005033030000250802800

1,526.27 €

1 7 Arbeitstage 280bis zu 35,002552002008039038250300803600

2,397.05 €

1 23 Arbeitstage 330bis zu 35,0030020025060390495303001004500

4,952.50 €

1 23 Arbeitstage 330bis zu 35,00400300250805301054004001006000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Doppel-Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A
Farbe Laufbelag grün Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support