Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 220 - 380 mm
Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 220 und 380 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSD-SE 160K-35 |
BSD-SE 160K-35-SG |
BSD-SE 200K-35 |
BSD-SE 200K-35-SG |
BSD-SE 250K |
BSD-SE 300K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 215 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 150 | 50 | 220 | 7110 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 900 | ||
433.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 220 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 160 | 50 | 220 | 7110 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 900 | ||
445.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 260 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 200 | 50 | 260 | 8540 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 1200 | ||
461.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 330 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 250 | 65 | 260 | 8577 | 200 | 50 | grau | silber | ja | ja | 1200 | ||
887.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 255 | 200 | 80 | 40 | 330 | 18500 | 250 | 63 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 1700 | ||
1,155.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | 255 | 200 | 160 | 50 | 380 | 25000 | 300 | 75 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 2000 |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Doppel-Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 65 Shore A | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften