Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFE-GTH / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFE-GTH / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 315 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 245 und 315 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSFE-GTH 160K
BSFE-GTH 200K
BSFE-GTH 202K
BSFE-GTH 250K
BSFE-GTH 252K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

345.17 €

1 7 Arbeitstage 265485.01 bis 750.0014011020050245941016050800

362.48 €

1 7 Arbeitstage 265485.01 bis 750.001401102005026510440200501000

690.08 €

1 7 Arbeitstage 275750.01 oder mehr1751402008027516360200801600

749.17 €

1 7 Arbeitstage 275750.01 oder mehr1751402008031517312250601500

1,195.45 €

1 23 Arbeitstage 315750.01 oder mehr2001602506331525800250801800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Stahl Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Gefederte Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A
Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support