Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFN-GB / stahlgeschweißt / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFN-GB / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 395 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 245 und 395 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSFN-GB 160K
BSFN-GB 200K
BSFN-GB 202K
BSFN-GB 250K
BSFN-GB 252K
BSFN-GB 252K-F30
BSFN-GB 302K
BSFN-GB 302K-F30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

400.08 €

1 23 Arbeitstage 395bis zu 35,0014011030080245951016050800

415.80 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.001401101605026510200200501000

640.49 €

1 7 Arbeitstage 265750.01 oder mehr1751402005027515660200801600

721.65 €

1 7 Arbeitstage 275bis zu 35,001751402008031516204250601500

1,500.95 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,002001602506037033330250802200

1,617.77 €

1 23 Arbeitstage 370bis zu 35,002001602508037035807250802200

1,595.18 €

1 7 Arbeitstage 395bis zu 35,002001603008039538500300802400

1,712.02 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr2001601605039538520300802400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Gefederte Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A
Farbe Laufbelag braun Farbe Radkörper silber hydrolysestabil ja
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support