Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFN-GST / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFN-GST / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 395 mm



Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 245 und 395 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSFN-GST 160K
BSFN-GST 200K
BSFN-GST 202K
BSFN-GST 250K
BSFN-GST 252K
BSFN-GST 302K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

398.95 €

1 7 Arbeitstage 26514011020050245934016050600

400.83 €

1 7 Arbeitstage 275140110200802651025920050800

661.84 €

1 7 Arbeitstage 3151751402506027515534200801200

747.24 €

1 7 Arbeitstage 3701751402508031516125250601200

1,421.18 €

1 7 Arbeitstage 3702001602508037032500250801400

1,559.55 €

1 7 Arbeitstage 3952001603008039536000300801800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) bis zu 35,00 Radwerkstoff Sonstige
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Gefederte Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag grün Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support